(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
CY1.0Q-L |
CY1.2Q-L |
CY1.5Q-L |
CY2.0Q-L |
CY2.5Q8L |
CY2.5Q-L |
CY3.0Q8L |
CY3.0Q-L |
CY4.0Q-L |
CY5.0Q12L |
CY6.0Q-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 839.91 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 1X90°X4 | 35 | 1 | ||
฿ 772.78 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 1.2X90°X5 | 40 | 1.2 | ||
฿ 673.61 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 1.5X90°X5 | 40 | 1.5 | ||
฿ 743.76 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 2X90°X6 | 45 | 2 | ||
฿ 954.80 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | 2.5X90°X8 | 50 | 2.5 | ||
฿ 887.68 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7.7 | 2.5X90°X7.7 | 50 | 2.5 | ||
฿ 954.80 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 8 | 3X90°X8 | 55 | 3 | ||
฿ 887.68 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7.7 | 3X90°X7.7 | 55 | 3 | ||
฿ 1,723.98 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 4X90°X10 | 65 | 4.5 | ||
฿ 2,289.38 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 12 | 5X90°X12 | 78 | 5.5 | ||
฿ 6,187.90 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 18 | 6X90°X18 | 90 | 6.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
การใช้งาน | สำหรับ สกรู ด้านซ้าย | รูปทรง | Cf |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง