(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ CT-PF เหมาะสำหรับวัสดุแข็งและ สารขัดถู เช่น หล่อ
รหัสสินค้า |
---|
TCPF02K |
TCPF04 |
TCPF06 |
TCPF08Q |
TCPF12Q |
TCPF16U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,273.34 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8-28 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | ||
฿ 11,359.92 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4-19 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | ||
฿ 14,393.11 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | ||
฿ 14,297.56 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | ||
฿ 19,533.68 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | ||
฿ 27,643.35 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1'-11 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | จำนวนร่อง | 4 |
รูปทรง | v |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง