(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ SP-PS เป็น ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง สำหรับเกลียวไปป์แบบขนาน และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของชิ้นส่วน เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ กับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ เกลียว PSinternal ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ เกลียว PTexternal
รหัสสินค้า |
---|
SH2P02K |
SH2P04 |
SH2P06 |
SH2P12Q |
SH2P20U |
SH2P32U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 690.14 ฿ 473.02 | SP-PS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8-28 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 3 | ||
฿ 1,016.32 ฿ 662.03 | SP-PS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4-19 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 3 | ||
฿ 2,034.00 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 3 | ||
฿ 4,752.00 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | ||
฿ 17,703.56 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/4-11 | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 4 | ||
฿ 41,244.93 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2'-11 | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 4 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | รูปทรง | v |
มุม บิด | 35° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง