(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ SU-PF เป็น ดอกต๊าปมือ ที่เหมาะสำหรับการกลึงสเตนเล เหล็กกล้า เหล็กกล้า โมลิบดีนัม ข้อต่อสามทางที l วัสดุเหล่านี้มีความสามารถในการชุบแข็งงานสูงอย่างเห็นได้ชัด
รหัสสินค้า |
---|
TU2F04 |
TU2F08Q |
TU2F16U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,424.05 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4-19 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | ||
฿ 3,729.18 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | ||
฿ 11,456.07 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'-11 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | จำนวนร่อง | 4 |
รูปทรง | v | กระบวนการเตรียมผิว | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง