1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ชนิดยาว (ëg) สำหรับ หล่อ _FC-PT

ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรงเรียว ชนิดยาว (ëg) สำหรับ หล่อ _FC-PT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,206.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ FC-PT เหมาะสำหรับวัสดุแข็งและ สารขัดถู เช่น หล่อ

รหัสสินค้า
FCPT01K-8
FCPT02K
FCPT04
FCPT06
FCPT08Q
FCPT12Q
FCPT16U
FCPT20U
FCPT24U
FCPT32U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,206.96

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/16-2855198694i13

฿ 1,206.96

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/8-2855198694h13

฿ 1,704.63

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/4-196228119124h21

฿ 2,761.65

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3/8-1965281411144h21

฿ 4,527.38

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/2-1480351814174h25

฿ 7,400.93

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3/4-1485352317204h25

฿ 13,594.90

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1'-1195452621245h32

฿ 20,491.53

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1'1/4-11105453226305h32

฿ 28,633.25

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1'1/2-11110453829326h32

฿ 46,353.46

HSS_HAND TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 2'-11120504635386h35

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA Class II กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการไนไตรด์