(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ PT LH เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวท่อเรียวซ้าย และใช้สำหรับการต๊าปผลิตภัณฑ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของชิ้นส่วนเกลียวที่ การเชื่อมต่อสายไฟ กับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TH2T02K-L |
TH2T04-L |
TH2T06-L |
TH2T08Q-L |
TH2T12Q-L |
TH2T16U-L |
TH2T20U-L |
TH2T24U-L |
TH2T32U-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,665.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1/8-28 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | 13 | ||
฿ 1,599.17 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4-19 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | 13 | ||
฿ 3,922.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | 21 | ||
฿ 6,467.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | 21 | ||
฿ 10,380.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | 25 | ||
฿ 19,140.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1'-11 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 | 25 | ||
฿ 28,890.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1'1/4-11 | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 5 | 32 | ||
฿ 40,639.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1'1/2-11 | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 6 | 32 | ||
฿ 66,120.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2'-11 | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 6 | 38 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | รูปทรง | h |
ทิศทาง เกลียว | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง