(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ S-PT LH เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวท่อเรียวด้านซ้าย และใช้ในกรณีที่จำเป็นเพื่อลดความยาวของ ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนสำหรับท่อ
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | ขนาดเกลียว | 1/2-14 | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ |
ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 80 |
Class | II | ความยาวของ เกลียว(มิลลิเมตร) | 27 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)(มิลลิเมตร) | 18 |
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)(มิลลิเมตร) | 14 | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 17 | จำนวนร่อง | 4 |
รูปทรง | h | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 17 | ทิศทาง เกลียว | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSPT08Q-L ในชุด ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก ทรง ทรงเรียว แบบสั้น (ëg) สำหรับเกลียว LH_S-PT-LH
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง