(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ LS-SP-S-PT คือต๊า ท่อเหล็ก เกลียว ยาวร่องเกลียว และใช้สำหรับต๊าปในส่วนที่จำเป็นเพื่อลดความยาวของ ข้อต่อฟิตติ้ง สั้นลงด้วย ผลิตภัณฑ์ ที่มีจุดประสงค์หลักคือความแน่นของส่วน เกลียว ที่ การเชื่อมต่อสายไฟ กับชิ้นส่วนท่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SSPT02KL10 |
SSPT02KL12 |
SSPT02KL15 |
SSPT04-L10 |
SSPT04-L12 |
SSPT04-L15 |
SSPT06-L12 |
SSPT06-L15 |
SSPT08QL15 |
SSPT12QL15 |
SSPT16UL15 |
SSPT16UL20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,781.00 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/8-28 | 100 | 16.5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10.5 | ||
฿ 3,202.48 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/8-28 | 120 | 16.5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10.5 | ||
฿ 4,431.84 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/8-28 | 150 | 16.5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 10.5 | ||
฿ 3,409.00 | LS-SP-S-PT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4-19 | 100 | 19.5 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12.5 | ||
฿ 3,473.99 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4-19 | 120 | 19.5 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12.5 | ||
฿ 4,559.43 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4-19 | 150 | 19.5 | 11 | 9 | 12 | 3 | 12.5 | ||
฿ 5,070.41 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8-19 | 120 | 21 | 14 | 11 | 14 | 3 | 14 | ||
฿ 7,336.83 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8-19 | 150 | 21 | 14 | 11 | 14 | 3 | 14 | ||
฿ 8,805.65 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2-14 | 150 | 27 | 18 | 14 | 17 | 4 | 17 | ||
฿ 13,691.05 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/4-14 | 150 | 29 | 23 | 17 | 20 | 4 | 19 | ||
฿ 19,309.94 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'-11 | 150 | 35 | 26 | 21 | 24 | 4 | 22 | ||
฿ 23,524.72 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'-11 | 200 | 35 | 26 | 21 | 24 | 4 | 22 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | รูปทรง | h |
มุม บิด | 25° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง