(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ก้านยาว คาร์ไบด์ ดอกสว่าน ดอกสว่าน นำศูนย์ชนิด A ร่องเกลียวอ่อน เหมาะสำหรับ วัสดุ แข็งโดยเฉพาะและการผลิต มวล มาก
รหัสสินค้า |
---|
CCDL1.0 |
CCDL1.5 |
CCDL2.0 |
CCDL2.5 |
CCDL3.0 |
CCDL4.0 |
CCDL5.0 |
CCDM2.0 |
CCDM2.5 |
CCDM3.0 |
CCDM4.0 |
CCDM5.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,389.69 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | ||
฿ 6,219.34 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | ||
฿ 7,017.55 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | ||
฿ 9,284.58 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | ||
฿ 9,284.58 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
฿ 11,711.25 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | ||
฿ 14,265.51 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | ||
฿ 8,486.37 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | ||
฿ 11,232.33 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | ||
฿ 11,232.33 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | ||
฿ 14,169.97 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | ||
฿ 17,011.47 | CARBIDE_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5X60°X12 | 150 | 5.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
รูปทรง | Cf |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง