(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูที่กึ่งกลางของ วัสดุ มีความหนืดและนุ่ม
รหัสสินค้า |
---|
CDL1.0 |
CDL1.5 |
CDL2.0 |
CDL2.5 |
CDL3.0 |
CDL4.0 |
CDL5.0 |
CDM1.0 |
CDM1.5 |
CDM2.0 |
CDM2.5 |
CDM3.0 |
CDM4.0 |
CDM5.0 |
CDN3.0 |
CDN4.0 |
CDN5.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,629.49 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | ||
฿ 1,225.29 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | ||
฿ 1,339.66 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | ||
฿ 1,638.01 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | ||
฿ 1,447.62 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
฿ 1,839.08 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | ||
฿ 2,333.01 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | ||
฿ 2,440.58 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 1X60°X4 | 150 | 1 | ||
฿ 1,998.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 1.5X60°X5 | 150 | 1.5 | ||
฿ 2,069.12 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | ||
฿ 2,462.97 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | ||
฿ 2,450.87 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | ||
฿ 2,674.54 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | ||
฿ 3,585.36 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 5X60°X12 | 150 | 5.5 | ||
฿ 4,240.15 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3X60°X8 | 200 | 3 | ||
฿ 4,591.48 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4X60°X10 | 200 | 4.5 | ||
฿ 6,123.80 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5X60°X12 | 200 | 5.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
รูปทรง | Cf |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง