(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ดอกต๊าปมือ ก้านยาว สำหรับต๊าปเกลียวซ้ายในรูลึกที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ความยาวรวม มาตรฐาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,274.08 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3 | 0.5 | 1.5P | 100 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 1,274.08 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M3 | 0.5 | 5P | 100 | P1 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 2,196.86 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.25 | 1.5P | 150 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 2,196.86 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.25 | 5P | 150 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,366.60 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 100 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 2,196.86 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,366.60 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 100 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 2,196.86 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M10 | 1.5 | 5P | 150 | P2 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 2,733.23 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.25 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,733.23 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.25 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,733.23 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,733.23 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.5 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,733.23 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.75 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 2,733.23 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M12 | 1.75 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 4 | e | ||
฿ 3,409.89 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M14 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 3,409.89 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M14 | 1.5 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 3,409.89 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M14 | 2 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 3,409.89 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M14 | 2 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 10.5 | 8 | 11 | 4 | e | ||
฿ 3,697.13 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 3,697.13 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 1.5 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 3,697.13 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 4,846.67 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 1.5P | 200 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 3,697.13 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 5P | 150 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 4,846.67 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M16 | 2 | 5P | 200 | P2 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 4 | e | ||
฿ 5,006.31 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 1.5 | 1.5P | 150 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 5,006.31 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 1.5 | 5P | 150 | P2 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 1,168.26 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 1.5P | 100 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,168.26 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M4 | 0.7 | 5P | 100 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,034.62 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 1.5P | 100 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,034.62 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M5 | 0.8 | 5P | 100 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 887.68 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,529.27 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 1.5P | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 887.68 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 5P | 100 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,529.27 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M6 | 1 | 5P | 150 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,136.82 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,893.30 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 1.25 | 1.5P | 150 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,136.82 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 100 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 1,893.30 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M8 | 1.25 | 5P | 150 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 4 | e | ||
฿ 5,006.31 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 2.5 | 1.5P | 150 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 5,006.31 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M18 | 2.5 | 5P | 150 | P3 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 4 | e | ||
฿ 6,411.03 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 1.5P | 150 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 8,007.45 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 1.5P | 200 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 6,411.03 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 5P | 150 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 8,007.45 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 1.5 | 5P | 200 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 6,411.03 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 2.5 | 1.5P | 150 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 8,007.45 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 2.5 | 1.5P | 200 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 6,411.03 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 2.5 | 5P | 150 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 8,007.45 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M20 | 2.5 | 5P | 200 | P3 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 4 | e | ||
฿ 7,177.19 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 2.5 | 1.5P | 150 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
฿ 8,901.80 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 2.5 | 1.5P | 200 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
฿ 7,177.19 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 2.5 | 5P | 150 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
฿ 8,901.80 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M22 | 2.5 | 5P | 200 | P3 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 4 | e | ||
฿ 8,358.78 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M24 | 3 | 1.5P | 150 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 9,987.24 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M24 | 3 | 1.5P | 200 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 8,358.78 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M24 | 3 | 5P | 150 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 9,987.24 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M24 | 3 | 5P | 200 | P3 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 11,264.38 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M27 | 3 | 1.5P | 200 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 11,264.38 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M27 | 3 | 5P | 200 | P3 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 14,489.25 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M30 | 3.5 | 1.5P | 200 | P4 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e | ||
฿ 14,489.25 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | M30 | 3.5 | 5P | 200 | P4 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปมือ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ทิศทาง เกลียว | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง