(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่านเจาะศูนย์กลางชนิด A ร่องเกลียวอ่อนชนิด ดอกสว่าน ก้านยาว เหมาะสำหรับ การวางตำแหน่ง และการลบมุมในการเจาะรูลึก และมี การเคลือบผิว ที่ทนทานต่อการสึกหรอและการยึดเกาะดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
VCDL1.0 |
VCDL1.5 |
VCDL2.0 |
VCDL2.5 |
VCDL3.0 |
VCDL4.0 |
VCDL5.0 |
VCDM1.0 |
VCDM1.5 |
VCDM2.0 |
VCDM2.5 |
VCDM3.0 |
VCDM4.0 |
VCDM5.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,208.53 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1X60°X4 | 100 | 1 | ||
฿ 2,618.34 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5X60°X5 | 100 | 1.5 | ||
฿ 2,876.54 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2X60°X6 | 100 | 2 | ||
฿ 3,240.58 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 100 | 2.5 | ||
฿ 3,240.58 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3X60°X8 | 100 | 3 | ||
฿ 3,920.87 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4X60°X10 | 100 | 4.5 | ||
฿ 5,101.85 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5X60°X12 | 100 | 5.5 | ||
฿ 5,198.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1X60°X4 | 150 | 1 | ||
฿ 4,591.48 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5X60°X5 | 150 | 1.5 | ||
฿ 4,719.07 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2X60°X6 | 150 | 2 | ||
฿ 5,198.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 150 | 2.5 | ||
฿ 5,198.00 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 3X60°X8 | 150 | 3 | ||
฿ 6,059.70 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4X60°X10 | 150 | 4.5 | ||
฿ 6,714.75 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 x 60° x 12 | 150 | 5.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | รูปทรง | Cf |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง