1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ต๊าปร่อง เกลียว ต่ำ_LO-SP

ต๊าปร่อง เกลียว ต่ำ_LO-SP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 424.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing

รายละเอียดสินค้า

■ เศษถูกตัดให้มีความยาวสั้นและดีดออกอย่างนุ่มนวลเนื่องจากผลของร่อง เกลียว ต่ำ
■ LO-SP มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผล เกลียว และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวนอนของวัสดุอบคืนตัว เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน สูงและ เหล็กเครื่องมือประสม

รหัสสินค้า
LSHMP3.0G8
LSHMP3.0G15
LSHMP3.0G20
LSHMQ010O8
LSHMQ010O15
LSHMQ010O20
LSHMQ012P8
LSHMQ012P15
LSHMQ012P20
LSHMQ4.0I8
LSHMQ4.0I15
LSHMQ4.0I20
LSHMQ5.0K8
LSHMQ5.0K15
LSHMQ5.0K20
LSHMQ6.0M8
LSHMQ6.0M15
LSHMQ6.0M20
LSHMQ8.0N8
LSHMQ8.0N15
LSHMQ8.0N20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 424.48

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.546P191443.26c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.546P191443.26c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M30.546P191443.26c

฿ 785.48

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M101.575P223-75.58e

฿ 807.70

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M101.575P223-75.58e

฿ 807.70

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M101.575P223-75.58e

฿ 1,088.44

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M121.7582P226-8.56.59e

฿ 1,144.62

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M121.7582P226-8.56.59e

฿ 1,144.62

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M121.7582P226-8.56.59e

฿ 424.48

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M40.752P21117547c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M40.752P21117547c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M40.752P21117547c

฿ 427.50

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M50.860P213225.54.57c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M50.860P213225.54.57c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M50.860P213225.54.57c

฿ 466.20

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M6162P2152664.57c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M6162P2152664.57c

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M6162P2152664.57c

฿ 628.87

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M81.2570P219-6.258e

฿ 38,709.29

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M81.2570P219-6.258e

฿ 633.85

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน M81.2570P219-6.258e

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ การทําแชมเฟอร์กระทู้ 2.5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว ประเภทของรู สำหรับคนตาบอด
การเคลือบผิว Y/N NA จำนวนร่อง 3 มุม บิด 8°/15°/20°