(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ PO LH คือการต๊าป เกลียว ปลายแหลมสำหรับการต๊าปเกลียวซ้าย รูทะลุ รูทะลุ
รหัสสินค้า |
---|
POQ3.0G-L |
POQ6.0M-L |
POQU04N-L |
POQU05M-L |
POR010N-L |
POR016O-L |
POR8.0N-L |
PORU07Q-L |
PORW04N-L |
PORW05O-L |
PORW10U-L |
POS012P-L |
POS018O-L |
POS020R-L |
POS022O-L |
POS022R-L |
POS024O-L |
POS027O-L |
POT030T-L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดสกรู | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 510.95 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | c | ||
฿ 590.77 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 775.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ยูนิไฟต์ | 1/4-20UNC | - | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 858.65 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ยูนิไฟต์ | 5/16-24UNF | - | 70 | P2 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,180.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 3,039.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M16 | 1.5 | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
฿ 801.21 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 1,919.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | ยูนิไฟต์ | 7/16-14UNC | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
฿ 775.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เกลียววิตเวอต | 1/4W20 | - | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | c | ||
฿ 1,072.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เกลียววิตเวอต | 5/16W18 | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 3 | e | ||
฿ 3,039.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เกลียววิตเวอต | 5/8W11 | - | 95 | P3 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 3 | e | ||
฿ 1,665.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 3 | e | ||
฿ 4,067.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M18 | 1.5 | 100 | P4 | 33 | - | 14 | 11 | 14 | 3 | e | ||
฿ 4,208.10 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M20 | 2.5 | 105 | P4 | 33 | - | 15 | 12 | 15 | 3 | e | ||
฿ 5,293.54 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 19 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 1.5 | 115 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e | ||
฿ 7,097.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M22 | 2.5 | 115 | P4 | 33 | - | 17 | 13 | 16 | 3 | e | ||
฿ 8,797.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M24 | 1.5 | 120 | P4 | 39 | - | 19 | 15 | 18 | 3 | e | ||
฿ 12,269.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M27 | 1.5 | 130 | P4 | 39 | - | 20 | 15 | 18 | 4 | e | ||
฿ 15,625.00 | HSS_SPIRAL POINTED TAPS | 1 ชิ้น | 31 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M30 | 3.5 | 135 | P5 | 46 | - | 23 | 17 | 20 | 4 | e |
กำลังโหลด …
การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ทิศทาง เกลียว | ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง