(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกสว่าน ดอกสว่าน นำศูนย์แบบ JIS 1 รุ่นเก่าพร้อมร่องเกลียวที่แข็งแรงเคลือบด้วยความทนทานต่อการสึกหรอและการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
VCE12.5 |
VCE13.0 |
VCE14.0 |
VCE15.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,411.35 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5X60°X8 | 50 | 3.2 | ||
฿ 1,935.02 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3X60°X10 | 55 | 4 | ||
฿ 2,579.64 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4X60°X12 | 66 | 5 | ||
฿ 3,761.22 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 5X60°X14 | 78 | 6.5 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | รูปทรง | Cf |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง