• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Solid Die SR-D PT

Solid Die SR-D PT

[Specifications]
· Shape: Die
· Screw type: pipe taper
· Tool material: Alloy HSS

PDF

Part Number
DMST06
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งD
(mm)
T
(mm)
Chip Hole
6 Day(s) or more 50185

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Screw Types Taper for Pipe Nominal PT3/8-19 Tool Material Type Alloy HSS
Tap Type Die Coating Y/N NA Shape De
Length to standard diameter part(mm) 10

Please check the type/dimensions/specifications of the part DMST06 in the Solid Die SR-D PT series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DMST06 ในชุด Solid Die SR-D PT

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)