(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
■ เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลสที่มีความแข็งและเหนียว รวมถึงเหล็ก โครเมี่ยม และเหล็กโมลิบดีนัม ที่ใช้ รูทะลุ
■ ความเร็วที่แนะนำ: 5 ถึง 15 ม./นาที
■ ในการต๊าป SUS304 นั้น SU+SL มีอายุการใช้งาน เครื่องมือ นานกว่า SU-PO มากกว่า 3 เท่า แม้แต่ในการต๊าปรูปี 2000 พื้นผิว ของเกลียวก็ยังดีและ รูปทรง ของเกลียวก็มีความเสถียรอย่างชัดเจน
■ ใช้ร่อง เกลียว ทางซ้ายเมื่อเทียบกับ SU-PO, SU+SL ช่วยปรับปรุงการคาย ชิป IC และช่วยให้อายุการใช้ เครื่องมือ ยาวนานขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
SUPQ3.0GL |
SUPQ4.0IL |
SUPQ6.0ML |
SUPR5.0KL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Class | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.28 | SU+SL | 1 ชิ้น | 1 วัน | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | ||
฿ 347.18 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | ||
฿ 308.36 | SU+SL | 1 ชิ้น | 19 วัน | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | ||
฿ 292.41 | SU+SL | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่อง | 3 | รูปทรง | c |
กระบวนการเตรียมผิว | ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ | มุม บิด | L15° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง