1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ ข้อต่อ 90 °สำหรับ เครื่องจักร เจาะ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์JO-CSQM

เครื่องมือ ข้อต่อ 90 °สำหรับ เครื่องจักร เจาะ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์JO-CSQM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 932.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]
· รูปทรง:ตั้งศูนย์และดอกลบคม
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
· วัสดุเครื่องมือ: HSS
[การประยุกต์ใช้งาน]การทำมุมตรงกลาง (การ การวางตำแหน่ง) / การลบมุมของรู

รหัสสินค้า
JCS016QM9
JCS020QM9
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเกลียว ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ล.
(มิลลิเมตร)
กระแสตรง
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน H
(มิลลิเมตร)

฿ 932.43

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 5 วัน 1016X90°37.5203.227.5148

฿ 1,046.71

HSS_COUNTERSINKS 1 ชิ้น 5 วัน 1220X90°43.524432.51610

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 90 ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N NA