(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ต๊าป NPS เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวท่อคู่ขนานของอเมริกา และใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของส่วนที่เป็นเกลียวในการเชื่อมต่อชิ้นส่วน ท่อเหล็ก และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
รหัสสินค้า |
---|
TNPS01L |
TNPS02L |
TNPS04O |
TNPS06O |
TNPS08Q |
TNPS12Q |
TNPS16T |
TNPS20T |
TNPS24T |
TNPS32T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,347.25 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/16-27 | 54 | 17 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7.770 | ||
฿ 1,347.25 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/8-27 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10.117 | ||
฿ 1,947.72 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4-18 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | 13.426 | ||
฿ 3,189.78 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8-18 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | 16.866 | ||
฿ 5,165.95 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | 20.980 | ||
฿ 8,550.47 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | 26.325 | ||
฿ 15,861.93 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'-11.5 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 | 32.934 | ||
฿ 24,354.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/4-11.5 | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 5 | 41.689 | ||
฿ 34,539.98 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/2-11.5 | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 6 | 47.760 | ||
฿ 57,528.36 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2'-11.5 | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 6 | 59.797 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | ANSI G | รูปทรง | v |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง