(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ LS-NPT เป็นต๊าป ก้านยาว สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก แบบอเมริกันและใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของชิ้นส่วนเกลียวที่ การเชื่อมต่อสายไฟ กับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TNPT01LL10 |
TNPT02LL10 |
TNPT02LL15 |
TNPT04OL10 |
TNPT04OL15 |
TNPT06OL10 |
TNPT06OL15 |
TNPT08QL15 |
TNPT12QL15 |
TNPT16TL15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | รูปทรง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,787.05 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/16 | 27 | 100 | 17 | 8 | 6 | 9 | 4 | i | 12 | 7.770 | ||
฿ 2,787.05 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/8 | 27 | 100 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | h | 12.05 | 10.117 | ||
฿ 5,198.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/8 | 27 | 150 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | h | 12.05 | 10.117 | ||
฿ 3,920.87 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4 | 18 | 100 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | h | 17.45 | 13.426 | ||
฿ 5,293.54 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4 | 18 | 150 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | h | 17.45 | 13.426 | ||
฿ 4,591.48 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8 | 18 | 100 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | h | 17.65 | 16.866 | ||
฿ 8,646.01 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8 | 18 | 150 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | h | 17.65 | 16.866 | ||
฿ 10,434.12 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/2 | 14 | 150 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | h | 22.85 | 20.980 | ||
฿ 16,340.85 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/4 | 14 | 150 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | h | 22.95 | 26.325 | ||
฿ 23,013.75 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 11.5 | 150 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 | h | 27.40 | 32.934 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | ANSI G |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง