(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มุม 2 มุม, มุมปลาย 125° และมุมลบมุม 60° ทำให้สามารถทำการลบกึ่งกลางและลบมุมได้พร้อมกัน รูปทรง ระนาบสองชั้นให้การกัดที่ดีเยี่ยมเพื่อให้ได้ ความแม่นยำ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
VPE010S |
VPE012S |
VPE016S |
VPE020S |
VPE3.0S |
VPE4.0S |
VPE6.0S |
VPE8.0S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | กระแสตรง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,564.99 | PE-S-V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10X3X60° | 75 | 19 | 3 | 0.78 | ||
฿ 2,462.06 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 12X3.5X60° | 85 | 21 | 3.5 | 0.91 | ||
฿ 3,782.55 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 16X4X60° | 90 | 26 | 4 | 1.04 | ||
฿ 5,813.31 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 20X5X60° | 100 | 31 | 5 | 1.30 | ||
฿ 1,222.50 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 3X0.5X60° | 40 | 6 | 0.5 | 0.13 | ||
฿ 1,079.57 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 4X1X60° | 45 | 8 | 1 | 0.26 | ||
฿ 1,180.12 | PE-S-V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 6X2X60° | 55 | 10 | 2 | 0.52 | ||
฿ 1,483.91 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 8X2.5X60° | 65 | 14 | 2.5 | 0.65 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 125° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | จำนวนใบมีด | 2 | รูปทรง | Ch |
มุม การทําแชมเฟอร์ มุม(°) | 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง