(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน สำหรับลบมุมผิวงานยหลังจากเจาะด้วย ดอกสว่าน
[คุณสมบัติ]
· ใช้เหล็ก โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ด้วยการใช้ NC-SD V ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางหลังจากการเจาะรูทำให้สามารถทำพื้นผิวที่ลบมุมได้อย่างหมดจด
รหัสสินค้า |
---|
VCS-D010Q |
VCS-D012Q |
VCS-D016Q |
VCS-D020Q |
VCS-D025Q |
VCS-D3.0Q |
VCS-D4.0Q |
VCS-D5.0Q |
VCS-D6.0Q |
VCS-D8.0Q |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | กระแสตรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,624.51 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 10X90° | 89 | 23 | 10 | ||
฿ 2,314.62 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 12X90° | 102 | 26 | 12 | ||
฿ 3,258.70 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 16X90° | 115 | 32 | 16 | ||
฿ 4,092.33 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 20X90° | 131 | 40 | 20 | ||
฿ 7,214.30 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 25 | 25X90° | 151 | 50 | 25 | ||
฿ 667.98 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 3X90° | 46 | 10 | 3 | ||
฿ 771.04 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 4X90° | 55 | 12 | 4 | ||
฿ 761.21 | HSS-CO_STARTING DRILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 5X90° | 62 | 13 | 5 | ||
฿ 857.94 | NC-SD-V | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 6X90° | 66 | 15 | 6 | ||
฿ 934.99 | NC-SD-V | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 8X90° | 79 | 20 | 8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90° | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนใบมีด | 2 | รูปทรง | Ci |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง