(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม้บรรทัด ใช้วัดความยาว
[คุณสมบัติ]
· เกรด JIS1
· มีตารางการแปลงนิ้วที่ พื้นผิว ด้านหลัง
· มาตราส่วน: ระยะห่าง บน / ล่าง ห่าง 1 มม
· ระยะห่าง 1 มม. อ่านง่ายเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้สเกลละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความยาว, การวาดเส้นและการมาร์คกิ้ง
รหัสสินค้า |
---|
13404 |
13412 |
13463 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ขนาด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 217.65 | SWS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 175×15×0.5 | 332-5148 | 10 | ||
฿ 1,159.15 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 30 วัน | 600 | 640×30×1.2 | - | 180 | ||
฿ 589.00 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 91 วัน | 300 | 335×25×1 | - | 65 |
กำลังโหลด …
พื้นผิว การขัดเงา | เงิน | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ ล่าง(มิลลิเมตร) | 1 | การ ไล่ระดับ สเกลวัด ของ เครื่องวัดระดับน้ำ บน(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | JIS | เกรด JIS1 | สเปคเครื่องชั่ง | แนวตั้ง, ระยะพิทช์ห่าง 1 มม |
คุณสมบัติ | ●ค่าความเผื่อของความยาวเข้มงวด กว่ามาตรฐาน JIS ● สเกลวัด ได้รับการแกะสลักและชุบ โครเมี่ยม สีดำเพื่อป้องกันการซีดจาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง