1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลายมุมฟรีสำหรับไกด์เลื่อยวงเดือน

หลายมุมฟรีสำหรับไกด์เลื่อยวงเดือน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 357.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวสไลเดอร์ไม่มีระยะโก่ง มาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐาน
สามารถปรับทั้งความยาวและมุมได้อย่างอิสระ
·เปลี่ยนไกด์เพื่อปรับความยาว
· ไกด์อะลูมิเนียม สามารถหยุดได้ในทุกตำแหน่ง
·การตัดที่ยาวขึ้น ยังสามารถทำงานได้สะดวกเมื่อไม่มีมุม

รหัสสินค้า
78232
78233
78234
78235
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
บันทึก

฿ 2,064.47

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน พร้อมหลายมุมฟรีสำหรับไกด์อะลูมิเนียม 30 ซม455×145×23750-

฿ 357.19

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 7 วัน ไกด์อะลูมิเนียม 30 ซม455×30×5130รหัสสินค้า 78233, 78234, 78235 เป็นรางอะลูมิเนียมเท่านั้น

฿ 439.74

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 3 วัน ไกด์อะลูมิเนียม 45 ซม605×30×5171รหัสสินค้า 78233, 78234, 78235 เป็นรางอะลูมิเนียมเท่านั้น

฿ 522.44

SWS HAND TOOL 1 ชิ้น 6 วัน ไกด์อะลูมิเนียม 60 ซม755×30×5213รหัสสินค้า 78233, 78234, 78235 เป็นรางอะลูมิเนียมเท่านั้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง : สเตนเลส, อะลูมิเนียม, สต๊อปเปอร์สกรู: สเตนเลส, ทองเหลือง ความแม่นยำ มุม 90° : 1 มม. หรือน้อยกว่าต่อ 300 mm. อุปกรณ์เสริม Cutoff x 1, สต๊อปเปอร์สกรูหัวแบน
คุณสมบัติ มีสไลเดอร์ที่มีความเสถียรตามมาตรฐาน สามารถปรับความยาวได้โดยการเปลี่ยนไกด์ ไกด์อะลูมิเนียม สามารถหยุดได้ในตำแหน่งว่าง การสร้างรอยตัดตามยาว ทำได้สะดวกหากไม่มีเหล็กฉาก