(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไม้บรรทัดที่สามารถใช้ในการตัด, วัดความยาว, ลากเส้นและใช้เป็นไม้บรรทัดไกด์สำหรับเลื่อยวงเดือน
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวของไม่บรรทัดมีแผ่นสแตนเลสบาง ๆ วางอยู่ทั้งสองด้านเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าใบมีดไม่โดนมือ
·มียางกันลื่นที่สามารถยึดได้อย่างมั่นคง
·มาพร้อมกับระดับสเกลเทียบ ที่สะดวกสำหรับช่างไม้
· สเลกเริ่มจากขอบทางด้านซ้ายจนสุด มีสเลกเทียบมาตราส่วน หรือมาตราส่วนซม. อยู่ที่ส่วนบนของตัวเครื่องหลัก
·เบา, ปลอดสนิมและทนทาน
·ใช้ตัวเลขขนาดใหญ่และชัดเจน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความยาว, วาดเส้น และการตัด
·ไม้บรรทัดไกด์สำหรับเลื่อยวงเดือน
รหัสสินค้า |
---|
65030 |
65032 |
65067 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,098.71 | SWS ALUMINUM CUTTING GUIDE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 625 | 11 | 88 | ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม แผ่นบาง: สเตนเลส | 500 | ||
฿ 1,517.40 | SWS ALUMINUM CUTTING GUIDE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1000 | 1020 | 11 | 88 | ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม แผ่นบาง: สเตนเลส | 800 | ||
฿ 1,911.38 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1250 | 1270 | 15 | 80 | ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม, แผ่นบาง: สเตนเลส, ฝาป้องกัน: โพลิอะซีทัล เรซิ่น (Polyacetal), แผ่นกันลื่น: ยาง | 1150 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | สเกลวัด รวม | คุณสมบัติ | แต่ละมาตราส่วนที่ระดับบนและระดับล่างจะมีจุดเริ่มจากขอบด้านซ้าย มีการใช้ตัวเลข สเกลวัด ขนาดใหญ่ที่ชัดเจน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง