(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไป เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป และการหล่อ
เม็ดสารขัดถู: A (สีเทา)
น้ำยาประสาน: V (ไวไฟ)
การประยุกต์ใช้งาน: ทั่วไป
วัสดุ รองรับการใช้งาน: เหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหยาบ (#) | เส้นผ่าศูนย์กลางด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รูปทรง | ความยาวด้าม (มิลลิเมตร) | ระดับของการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ปริมาณ (Nos) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | ปลาย r (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,224.52 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 80 | 3 | 3 | 10 | A | 30 | P | 100 | 105000 | - | ||
฿ 6,224.52 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 80 | 3 | 3 | 13 | A | 30 | P | 100 | 105000 | - | ||
฿ 6,224.52 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 80 | 3 | 4 | 13 | A | 30 | P | 100 | 105000 | - | ||
฿ 5,450.32 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 60 | 3 | 5 | 13 | A | 30 | P | 100 | 88000 | - | ||
฿ 5,512.26 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 60 | 3 | 6 | 13 | A | 30 | P | 100 | 72000 | - | ||
฿ 5,109.68 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 3 | 8 | 13 | A | 30 | P | 100 | 62400 | - | ||
฿ 5,760.00 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 60 | 3 | 10 | 13 | A | 30 | P | 100 | 45600 | - | ||
฿ 8,237.42 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 60 | 6 | 10 | 19 | A | 36 | P | 100 | 68000 | - | ||
฿ 5,109.68 ฿ 2,408.19 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 3 | 13 | 13 | A | 30 | P | 100 | 36000 | - | ||
฿ 5,945.81 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 60 | 3 | 13 | 19 | A | 30 | P | 100 | 28000 | - | ||
฿ 7,772.90 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 60 | 3 | 13 | 25 | I | 30 | P | 100 | 32000 | 3.2 | ||
฿ 7,927.74 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 46 | 6 | 13 | 25 | A | 36 | P | 100 | 59000 | - | ||
฿ 6,472.26 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 16 | 16 | A | 36 | P | 100 | 55200 | - | ||
฿ 9,476.13 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 16 | 32 | L | 38 | P | 100 | 47000 | - | ||
฿ 7,432.26 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 16 | 32 | A | 36 | P | 100 | 33600 | - | ||
฿ 6,658.06 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 19 | A | 38 | P | 100 | 42400 | - | ||
฿ 3,716.13 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 25 | A | 38 | P | 50 | 34400 | - | ||
฿ 9,630.97 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 28 | I | 38 | P | 100 | 44800 | 4 | ||
฿ 4,970.32 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 32 | N | 36 | P | 50 | 28800 | - | ||
฿ 4,196.13 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 32 | A | 36 | P | 50 | 28800 | - | ||
฿ 5,481.29 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 38 | I | 36 | P | 50 | 35800 | 3 | ||
฿ 4,490.32 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 38 | A | 36 | P | 50 | 25600 | - | ||
฿ 5,481.29 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 38 | O | 36 | P | 50 | 25600 | - | ||
฿ 6,627.10 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 38 | F | 38 | P | 50 | 35800 | - | ||
฿ 6,069.68 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 19 | 45 | O | 36 | P | 50 | 19200 | - | ||
฿ 6,812.90 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 25 | F | 36 | P | 50 | 35800 | - | ||
฿ 3,700.65 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 25 | A | 38 | P | 50 | 25600 | - | ||
฿ 2,640.00 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 38 | O | 36 | P | 25 | 19200 | - | ||
฿ 2,361.29 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 38 | A | 36 | P | 25 | 19200 | - | ||
฿ 3,019.35 ฿ 1,407.02 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 36 | 6 | 25 | 50 | I | 36 | P | 25 | 19000 | 6 | ||
฿ 2,849.03 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 50 | A | 36 | P | 25 | 13600 | - | ||
฿ 2,841.29 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 50 | A | 36 | R | 25 | 13600 | - | ||
฿ 3,019.35 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 50 | O | 36 | P | 25 | 13600 | - | ||
฿ 4,018.06 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 25 | 50 | F | 36 | P | 25 | 19000 | - | ||
฿ 3,716.13 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 32 | 10 | A | 38 | P | 50 | 29800 | - | ||
฿ 3,313.55 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 32 | 32 | P | 36 | P | 25 | 25400 | - | ||
฿ 2,407.74 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 36 | 6 | 32 | 32 | A | 36 | P | 25 | 19600 | - | ||
฿ 2,663.23 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 32 | 38 | A | 36 | P | 25 | 16800 | - | ||
฿ 2,028.39 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 38 | 13 | A | 36 | P | 25 | 25000 | - | ||
฿ 2,407.74 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 38 | 19 | A | 36 | P | 25 | 24000 | - | ||
฿ 1,981.94 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 38 | 38 | A | 36 | P | 15 | 12800 | - | ||
฿ 2,841.29 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 36 | 6 | 50 | 13 | A | 36 | P | 25 | 12800 | - | ||
฿ 2,237.42 | FSK SHANK MOUNTED STONES | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 36 | 6 | 50 | 25 | A | 36 | P | 15 | 12800 | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | หินเจียร | เม็ดขัด | A | น้ำยาประสาน | V (vitrified) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ รองรับการใช้งาน | เหล็กกล้าทั่วไป และงานหล่อ | ใช้ | ทั่วไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง