• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CoroMill 329 Cutter

 
Part Number
329-100Q22-F
329-100Q22-G
329-100Q22-H
329-125Q32-G
329-125Q32-H
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งblade diameter D
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Dimension D₄
(mm)
Maximum Engine Speed n max Sheet size Dimension L1
(mm)
Mass
(kg)
BKW
(mm)
6 Day(s) or more 100mm22615424400F501.110.4
6 Day(s) or more 100mm22615424300G50110.4
6 Day(s) or more 100mm22615423600H50110.4
Quote 125mm32818603700G631.814.4
Quote 125mm32818633150H631.814.4

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Machining Application Groove work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat Details Type Arbor Mounted
Dimension E(mm) -