• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CoroMill 328 Cutter

 
Part Number
328-063022-13M
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTip Size
(mm)
Blade distribution Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Pitch Program Length
(mm)
Quote 13Equal division328R13-1306.5M40

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Machining Application Groove / Chamfer blade diameter D(φ) 63 work material general steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper
Mounting Method Arbor Finish category Finishing Shank diameter (d)(mm) 22
Number of flutes(sheet) 5 Compatible Tip Material Carbide Coat Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5
Details Type Arbor Mounted Dimension d1(mm) 51 Mass(kg) 0.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part 328-063022-13M in the CoroMill 328 Cutter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 328-063022-13M ในชุด CoroMill 328 Cutter

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)