1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลAD-5173

TACHOMETER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลAD-5173
  • เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลAD-5173
  • เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลAD-5173
  • เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลAD-5173
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,224.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องวัดความเร็วรอบ ดิจิตอลที่ใช้งานง่ายพร้อม เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลและจอแสดงผลดิจิตอล
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดได้ทั้งแบบ หน้าสัมผัส และแบบ ไม่สัมผัส
·ติดตั้งฟังก์ชั่นเก็บข้อมูลและฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ (ประมาณ 20 นาทีเมื่อติดตั้งหน่วยวัดการสัมผัส)
·มีไฟ ไฟบอกสถานะ แบตเตอรี่ต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ความเร็วในการหมุนของ แกนหมุน หมุนของ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน
· มอเตอร์ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
· สายพาน และความเร็วของ สายพานลำเลียง
·ความเร็วในการหมุนของเพลา เฟือง/เกียร์ พัดลม ฯลฯ

รหัสสินค้า
AD-5173
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,224.00

TACHOMETER 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องทดสอบดิจิตอล ความกว้าง(มิลลิเมตร) 52 ความลึก(มิลลิเมตร) 34
ความสูง(มิลลิเมตร) 169 ความแม่นยำ การวัด ±(0.1% + RDG 2digits) วัดระยะทาง(มิลลิเมตร) 50-300 (ใน เคส ไม่มีการ หน้าสัมผัส)
ช่วงการวัด 10 ถึง 99999 รอบต่อนาที (1.000 ถึง 999.9m / นาที) ความละเอียด 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 รอบต่อนาที (0.0001 / 0.001 / 0.01 / 0.1m / นาที) วิธีการวัด สวิตช์ ระหว่าง หน้าสัมผัส และ ไม่สัมผัส
พาวเวอร์ซัพพลาย 6F22 9 V แบตเตอรี่ แบบเหลี่ยม x 1 อายุแบตเตอรี่ ประมาณ 10 ชั่วโมง (ทำงานต่อเนื่องที่ 25 องศา C) มวล(ก.) ประมาณ 93 (หน่วยวัดหน้า หน้าสัมผัส ไม่รวม ถ่าน)
อุปกรณ์เสริม แบตเตอรี่ (สำหรับจอภาพ), คู่มือการใช้งาน, 3 ประเภทของสิ่งที่แนบมาสำหรับการวัด (โอริง ริง, ชนิดเว้าและชนิด สายวัด ), เทป สะท้อนแสง (กว้างประมาณ 17 มม. และยาวประมาณ 60 ซม.) คุณสมบัติ ●ฟังก์ชั่นคงค่าข้อมูล ● ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ●แสดงแบตเตอรี่ต่ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5173 ในชุด เครื่องวัดความเร็วรอบ แบบดิจิตอลAD-5173