(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บานเกล็ดที่สะดวกสำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการวิจัยและการสังเกตด้วยการรวมกันของ เลนส์ งานละเอียด 2 ชิ้นทำให้สามารถเปลี่ยนการขยายได้อย่างอิสระน้ำหนักเบา และพกพาสะดวก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระเป๋าแว่นขยาย | การขยายภาพ(x) | 10 / 8 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | มวล(ก.) | ประมาณ 10 | คุณสมบัติ | มันเป็นแว่นขยายที่สะดวกสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันเช่นการตรวจสอบและการสังเกต ด้วยการผสมผสานของ เลนส์ งานละเอียด 2 แบบ คุณจึงสามารถเปลี่ยนกำลังขยายได้อย่างอิสระ มันเบาและพกพาสะดวก |
รายละเอียดการขยาย | เลนส์ (14φ): ประมาณ 10 เท่า, เลนส์ (19φ): ประมาณ 8 ครั้ง | สเปค | 8 ครั้ง + 10 ครั้ง = 18 ครั้ง | วัสดุ: ตัวเครื่อง | เรซิ่น ABS |
วัสดุ เลนส์ | เรซิ่นอะคริลิค | ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) | W31 x D16 x H40 (เมื่อเก็บไว้) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง