1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pocket loupe (การ์ด)

MEASURING TOOL

Pocket loupe (การ์ด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 568.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ในกระเป๋าและกระเป๋า:แว่นขยายรุ่นนี้มีความสามารถในการพกพาที่เหนือกว่าดังนั้นจึงสะดวกในการพกพาเนื่องจากประเภทการจัดเก็บช่วยป้องกัน เลนส์ สกปรกจึงสะดวกในการพกพาไฟ LED ความส่องสว่าง สูงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
LP-24P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 568.74

MEASURING TOOL 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ กระเป๋าแว่นขยาย การขยายภาพ(x) 3 / 5 การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม มวล(ก.) ประมาณ 30 (รวม ถ่าน) คุณสมบัติ สำหรับกระเป๋าและกระเป๋า: แว่นขยายนี้มีความคล่องตัวที่เหนือกว่า ดังนั้นจึงพกพาสะดวก จัดเก็บได้และ เลนส์ กันฝุ่น พกพาสะดวก ด้วย ไฟ LED ความเข้ม ไฟ LED ให้มาจึงมีการใช้งานที่หลากหลาย
รายละเอียดการขยาย เลนส์ ขนาดใหญ่ : ประมาณ x 3 เลนส์ย่อย: ประมาณ x 5 วัสดุ: ตัวเครื่อง เรซิ่น ABS วัสดุ เลนส์ เรซิ่นอะคริลิค
ระบบแสงสว่าง ไฟ LED เวลา ระบบไฟส่องสว่าง อย่างต่อเนื่อง ประมาณ 10 ชั่วโมง พาวเวอร์ซัพพลาย CR2016 X 2 ชิ้น (พร้อมแบตเตอรี่ทดสอบ)
ขนาดภายนอก(มิลลิเมตร) W58 x D8 x H90 (เมื่อเก็บไว้)