(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
L123H1-0200-RE-7015 |
N123F1-0300-RE-7025 |
N123H1-0200-RE-7015 |
N123H1-0200-RE-7025 |
N123H1-0400-RE-7025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | อย่างเห็นแก่ตัว | โนส อาร์ | ความกว้างของร่อง (สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง / การกัด) | ประเภท วัสดุ | การตัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,235.42 | SDV INDEXABLE TOOLS | 5 ชิ้น | 6 วัน | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | มือซ้าย | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | 2.00 มม | 7015 | 0.8 | H | ||
฿ 5,509.77 | SDV INDEXABLE TOOLS | 5 ชิ้น | 6 วัน | - | ไม่มีมือ | - | 3.00 มม | 7025 | 1.3 | F | ||
฿ 6,235.42 | SDV INDEXABLE TOOLS | 5 ชิ้น | 6 วัน | - | ไม่มีมือ | - | 2.00 มม | 7015 | 0.8 | H | ||
฿ 6,235.42 | SDV INDEXABLE TOOLS | 5 ชิ้น | 6 วัน | - | ไม่มีมือ | - | 2.00 มม | 7025 | 0.8 | H | ||
฿ 6,235.42 | SDV INDEXABLE TOOLS | 5 ชิ้น | 6 วัน | - | ไม่มีมือ | - | 4.00 มม | 7025 | 1.8 | H |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | มุมที่มี | 1 | ปลาย มุมคายเศษ(°) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ เล็กน้อย(°) | 7 | ความเผื่อ โนส R | -0.01 / 0.01 | โนส อื่น R(มิลลิเมตร) | 1 |
ความ ความเผื่อ กว้างตัด(มิลลิเมตร) | -0.02/0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง