(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เวอร์เนียคาลิเปอร์ สแตนเลส ป้องกันหยดน้ำ ใช้งานได้อย่างง่ายดาย พร้อมโครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ และจอแสดงผลลิขวิดคริสตัลขนาดใหญ่
[คุณสมบัติ]
· การตอบสนองความเร็วสูง (ความเร็วตอบสนองสูงสุด: 3 ม./วินาที)
·เรียบและเลื่อนโดยไม่มีความผิดปกติของพื้นผิว
·โครงสร้างป้องกันหยดน้ำ IP54 (ทำงานได้ตามปกติแม้จะเปียกถ้าเช็ดให้แห้ง)
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นการเก็บข้อมูลและฟังก์ชั่นปิดอัตโนมัติ
·มาพร้อมกับโรเลอร์หัวแม่มือที่ช่วยให้ปรับได้ละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน วัดการออกแบบ การวัดทางวิศวกรโยธา ฯลฯ
·เพื่อการเกษตรและการประมง
ชนิด | คาลิเปอร์ มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ความยาววัดค่าสูงสุด (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | 101 ถึง 150 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ป้องกันหยดน้ำ | มี / ไม่มีแถบความลึก | มี | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0–150 |
ทำซ้ำ ความแม่นยำ(มิลลิเมตร) | ±0.01 | ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด(นางสาว) | 3 | ปริมาณการแสดงขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 |
มวล(ก.) | 165 | อุปกรณ์เสริม | เคสพลาสติก แบตเตอรี่(สำหรับจอภาพ) คู่มือการใช้งาน | คุณสมบัติ | การตอบสนองความเร็วสูง <ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด 3 m/S> ฟังก์ชันการวัดพื้นฐาน (สามารถทำการวัดภายนอก, การวัดภายใน, การวัดขั้นตอน, การวัดความลึก), การเลื่อนที่ราบรื่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง, ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูล, ฟังก์ชันปิดอัตโนมัติด้วยนิ้วหัวแม่มือ ลูกกลิ้งปรับละเอียดโดยการหมุนฟังก์ชันรีเซ็ตเป็นศูนย์ |
วัสดุ | เส้นและ สเกลหลัก: SUS 420J2,พื้นที่แสดงผล: ABS | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ลิเธียม CR2032 x 1 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 1 ปี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AD-5763-150 ในชุด เวอร์เนีย, คาลิเปอร์แบบดิจิทัลสแตนเลส แบบกันน้ำ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง