(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยความทนทานที่ยอดเยี่ยมและความต้านทานต่อการขยายตัวทางความร้อนเครื่องวัดพินนี้ช่วยให้สามารถจัดการเกจได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
·ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมและประหยัดมากกับ อายุการใช้งาน นานกว่า เหล็กกล้า ประมาณ 20 ถึง 30 เท่า (100x สำหรับการทำงานเสริม)
·สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ (1/2 ของ เหล็กกล้า, 5 × 10-6 / K) ช่วยลดอิทธิพลของอุณหภูมิ
· ความแข็ง สูงขจัดความกังวลเกี่ยวกับการขีดข่วน พื้นผิว มีการใช้การขัดเงาแล็ปปิ้งกับใบหน้า
·ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มิติ แม้ว่าจะหัก (นูนที่รอยย่น / โค้ง)
·การจัดการ เกจวัด เป็นเรื่องง่าย (ช่วง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เกจวัด เป็นระยะเวลานานขึ้นทำให้ประหยัด)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหรือการตรวจสอบโดยใช้ ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ฯลฯ
* PDF (แคตตาล็อก) แสดง รุ่น 0.01 แต่สามารถสั่งซื้อ สเปค แบบเดียวกันได้ ในรุ่น 0.001
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | เส้นผ่าศูนย์กลางเกจวัด | 2.495 | แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | คาร์ไบด์ | การ จำแนก มิติ(มิลลิเมตร) | เพิ่มขึ้น 0.001 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 38 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) | ±1 | ความกลม / กระบอก(ไมโครเมตร) | 0.8 | สังเกต | พื้นผิว มีการ กระบวนการแล็ปปิ้ง (Lapping) การขัดเงาสำหรับขนาดที่มี "0" ในตำแหน่งที่พันให้ใช้ซีรีส์ TAA ของ ผลิตภัณฑ์ TAA แบบ พินเกจ คาร์ไบด์ มีการเพิ่มขึ้น 0.01 มม. |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TAA-2.495 ในชุด พินเกจคาร์ไบด์หน่วยเดียว ซีรีส์ TAA เพิ่มทีละ 0.001 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง