1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รุ่น A กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกต๊าป, ดอกต๊าปร่องเกลียว A-SFT

รุ่น A กลุ่มผลิตภัณฑ์ดอกต๊าป, ดอกต๊าปร่องเกลียว A-SFT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยความสามารถในการคายเศษอย่างเสถียร จึงสามารถใช้กับวัสดุหลากหลายรวมถึงครอบคลุมบริเวณการตัดและอุปกรณ์ที่หลากหลาย ดอกต๊าปร่องเกลียว มีร่องเกลียวที่มักใช้สำหรับเจาะรูตัน

รหัสสินค้า
A-LT-SFT-HL-M3X0.5X100-OH1.5
A-LT-SFT-HL-M4X0.7X100-OH2
A-LT-SFT-HL-M5X0.8X100-OH2
A-LT-SFT-HL-M6X1X100-OH2
A-LT-SFT-HL-M8X1.25X100-OH2
A-LT-SFT-HL-M10X1.5X100-OH2
A-SFT-1-1/2-8UN-STD
A-SFT-1-1/4-8UN-STD
A-SFT-1-1/8-8UN-STD
A-SFT-1/2-13UNC-STD
A-SFT-1/2-20UNF-STD
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1/4-20UNC-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-1-7/8-8UN-STD
A-SFT-1-8UNC-STD
A-SFT-2-8UN-STD
A-SFT-3/4-10UNC-STD
A-SFT-3/4-16UNF-STD
A-SFT-3/8-16UNC-STD
A-SFT-3/8-24UNF-STD
A-SFT-5/8-11UNC-STD
A-SFT-5/8-18UNF-STD
A-SFT-5/16-18UNC-STD
A-SFT-5/16-24UNF-STD
A-SFT-7/8-9UNC-STD
A-SFT-7/8-14UNF-STD
A-SFT-7/16-14UNC-STD
A-SFT-7/16-20UNF-STD
A-SFT-9/16-12UNC-STD
A-SFT-9/16-18UNF-STD
A-SFT-HL-1/4-28UNF-GH2.5
A-SFT-HL-3/8-24UNF-GH3
A-SFT-HL-5/16-24UNF-GH3
A-SFT-HL-M2X0.4-2.5P-OH1
A-SFT-HL-M2.5X0.45-2.5P-OH1.5
A-SFT-HL-M2.6X0.45-2.5P-OH1.5
A-SFT-HL-M3X0.5-1.5P-OH1.5
A-SFT-HL-M3X0.5-2.5P-OH1.5
A-SFT-HL-M4X0.7-1.5P-OH2
A-SFT-HL-M4X0.7-2.5P-OH2
A-SFT-HL-M5X0.8-1.5P-OH2
A-SFT-HL-M5X0.8-2.5P-OH2
A-SFT-HL-M6X1-1.5P-OH2
A-SFT-HL-M6X1-2.5P-OH2
A-SFT-HL-M8X1.25-1.5P-OH2
A-SFT-HL-M8X1.25-2.5P-OH2
A-SFT-HL-M10X1.5-1.5P-OH2
A-SFT-HL-M10X1.5-2.5P-OH2
A-SFT-HL-M12X1.75-2.5P-OH2
A-SFT-HL-NO-10-32UNF-GH2
A-SFT-M1.4X0.3-OH1
A-SFT-M1.6X0.35-OH1.5
A-SFT-M1.7X0.35-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH2.5
A-SFT-M2X0.4-OH3.5
A-SFT-M2X0.4-STD-1.5P
A-SFT-M2X0.25-OH1
A-SFT-M2X0.25-OH2
A-SFT-M2X0.25-STD-1.5P
A-SFT-M2.2X0.25-OH1
A-SFT-M2.2X0.25-OH2
A-SFT-M2.2X0.25-STD-1.5P
A-SFT-M2.2X0.45-OH2
A-SFT-M2.2X0.45-OH3
A-SFT-M2.2X0.45-STD-1.5P
A-SFT-M2.3X0.4-OH1.5
A-SFT-M2.3X0.4-OH2.5
A-SFT-M2.3X0.4-STD-1.5P
A-SFT-M2.5X0.35-OH1.5
A-SFT-M2.5X0.35-OH2.5
A-SFT-M2.5X0.35-STD-1.5P
A-SFT-M2.5X0.45-OH2
A-SFT-M2.5X0.45-OH3
A-SFT-M2.5X0.45-OH4
A-SFT-M2.5X0.45-STD-1.5P
A-SFT-M2.6X0.45-OH2
A-SFT-M2.6X0.45-OH3
A-SFT-M2.6X0.45-STD-1.5P
A-SFT-M3X0.5-4-OH3
A-SFT-M3X0.5-OH2
A-SFT-M3X0.5-OH2-1.5P
A-SFT-M3X0.5-STD-1P
A-SFT-M3X0.35-OH2
A-SFT-M3X0.35-OH3
A-SFT-M3X0.35-STD-1.5P
A-SFT-M3.5X0.6-OH2
A-SFT-M3.5X0.6-OH3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
จำนวนเกลียวที่ลบมุม ประเภทวัสดุเครื่องมือ L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง ความยาวเกลียว ก้าน สี่เหลี่ยม (กว้าง)
(mm)
ก้าน สี่เหลี่ยมส่วน (ความยาว)
(mm)
ฝาครอบ เติม น้ำมัน หมายเลข เครื่องมือ

฿ 1,375.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,271.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,162.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,195.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,435.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,651.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 20,241.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์1 1/2-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)200OH6115304382326มีจำหน่าย8327364

฿ 12,517.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์1 1/4-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)180OH5100244381922มีจำหน่าย8327352

฿ 9,705.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์1 1/8-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)180OH597224381720มีจำหน่าย8327345

฿ 1,455.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์1/2-13UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง85OH3489323710NA8327300

฿ 1,455.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์1/2-20UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง85OH3489315710NA8327306

฿ 29,547.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์1 3/4-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)200OH6103354512630มีจำหน่าย8327370

฿ 15,833.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์1 3/8-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)200OH5115264382124มีจำหน่าย8327358

฿ 778.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์1/4-20UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง62OH3296210.24.57NA8327258

฿ 21,426.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์1 5/8-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)200OH6115324382630มีจำหน่าย8327367

฿ 30,114.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์1 7/8-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)225OH6130384512932มีจำหน่าย8327374

฿ 7,174.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์1-8UNC-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)160OH588204381518มีจำหน่าย8327337

฿ 44,615.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์2-8UN-2.5Pวานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)225OH6122404513235มีจำหน่าย8327376

฿ 3,070.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์3/4-10UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง105OH458144311114NA8327325

฿ 3,070.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์3/4-16UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง105OH358144191114NA8327327

฿ 1,035.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์3/8-16UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง75OH34173195.58NA8327276

฿ 1,035.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์3/8-24UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง75OH34173135.58NA8327282

฿ 2,629.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ยูนิไฟต์5/8-11UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง95OH45212328912NA8327319

฿ 2,522.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์5/8-18UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง95OH35212317912NA8327321

฿ 943.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์5/16-18UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง70OH3376.131758NA8327267

฿ 943.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์5/16-24UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง70OH3376.131358NA8327270

฿ 5,510.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์7/8-9UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง115OH563174341316NA8327331

฿ 5,510.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์7/8-14UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง115OH463174221316NA8327333

฿ 1,250.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์7/16-14UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง80OH348832269NA8327291

฿ 1,298.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์7/16-20UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง80OH348831569NA8327294

฿ 1,993.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์9/16-12UNC-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง90OH44810.5325811NA8327312

฿ 1,993.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -ยูนิไฟต์9/16-18UNF-2.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง90OH34810.5317811NA8327315

฿ 1,065.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,426.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,297.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 1,195.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,050.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 982.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 915.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 832.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 899.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 818.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 906.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 823.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 930.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 847.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,219.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,105.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,478.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,343.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,746.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,023.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,167.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1.40.32.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง34OH1-3262.55NA8325234

฿ 1,167.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1.60.352.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง36OH1.5-3272.55NA8325239

฿ 1,087.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM1.70.352.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง36OH1.5-3282.55NA8325244

฿ 1,352.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM20.42.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง40OH1.510323.22.55NA8325249

฿ 1,000.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM20.42.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง40OH2.510323.22.55NA8325630

฿ 1,000.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM20.42.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง40OH3.510323.22.55NA8325631

฿ 935.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 1,358.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM20.252.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง40OH110323.22.55NA8325250

฿ 1,420.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM20.252.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง40OH210323.22.55NA8325632

฿ 1,335.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 1,520.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.20.252.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง42OH111323.62.55NA8325253

฿ 1,514.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.20.252.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง42OH211323.62.55NA8325636

฿ 1,494.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 1,012.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.20.452.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง42OH211323.62.55NA8325252

฿ 1,064.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.20.452.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง42OH311323.62.55NA8325634

฿ 993.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 896.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.30.42.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง42OH1.512323.62.55NA8325254

฿ 948.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.30.42.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง42OH2.512323.62.55NA8325638

฿ 880.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 1,150.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.50.352.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง44OH1.513323.62.55NA8325262

฿ 1,213.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.50.352.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง44OH2.513323.62.55NA8325642

฿ 1,131.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 838.00

HSS TAP 1 ชิ้น 12 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.50.452.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง44OH213323.62.55NA8325259

฿ 879.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM2.50.452.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง44OH313323.62.55NA8325640

฿ 879.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.50.452.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง44OH413323.62.55NA8325641

฿ 823.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 787.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.60.452.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง44OH213323.62.55NA8325264

฿ 822.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM2.60.452.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง44OH313323.62.55NA8325644

฿ 771.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 728.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM30.52.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง46OH3194343.26NA8325900

฿ 567.00

HSS TAP 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -มิเตอร์วัดไฟM30.52.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง46OH2194343.26NA8325269

฿ 736.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM30.51.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง46OH2194343.26NA8326711

฿ 657.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน 10---------------

฿ 939.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM30.352.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง46OH2194343.26NA8325272

฿ 988.00

OSG TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM30.352.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง46OH3194343.26NA8325652

฿ 922.00

OSG TAP 1 ชิ้น 21 วัน 10---------------

฿ 740.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM3.50.62.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง48OH220434.83.26NA8325276

฿ 792.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน -มิเตอร์วัดไฟM3.50.62.5Pเหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง48OH320434.83.26NA8325654

กำลังโหลด …

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่นมีรูเจาะ สำหรับคนตาบอดรู
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มุม แรงบิด(°) 45
ศูนย์ภายนอก NO ติ่ง NA รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว V