(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Nylon Brush, Straight Handle

Nylon Brush, Straight Handle

A bamboo brush that can be used for a wide range of applications such as plating polish, adhesive coating and cleaning

Part Number
30127-30003
30127-30004
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNumber of Rows
(Row)
Bristle Section
(mm)
Use
2 Day(s) or more 358Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.
2 Day(s) or more 467Plating Polish, Adhesive Coating, Cleaning, etc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Bristle Material Nylon Type Bamboo Handle Brush Bristle Length(mm) 20
Detailing Type Curved Handle Total Length(mm) 305

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)