(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ISCAR เครื่องมือกลึงร่องและเครื่องมืออเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
GEHIUR16U |
GHIUR20U |
GHIUR25U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | W ความกว้างของชิป (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้ได้ | Wmax (มิลลิเมตร) | สกรู | ตัด รู น้ำมันตัดกลึง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,970.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 125 | 16 | 2 | ที่รวมอยู่ | 32 | 7.5 | 9.7 | <3.2 | GEPI...UR/L/N | - | SRM5-04451 | PL-16 | ||
฿ 13,179.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 160 | 20 | 2.5 | ไม่มี | 40 | 9 | 12.5 | - | GIPI-UR/UL | 4.8 | SR-76-1021 | - | ||
฿ 14,603.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 160 | 25 | 3 | ไม่มี | 50 | 11.5 | 15.5 | - | GIPI-UR/UL | 6.4 | SR-76-1022 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด | ประเภทรายละเอียด | GEHIUR/L-U | ใช้ | recessing |
มิติ α° | 45° | ปุ่ม Torx | T-20/5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง