1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ สำหรับทางเข้าร่องที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สุดโดยไม่มี เขี้ยว พร้อมรูสำหรับ น้ำมันตัดกลึง

โฮลเดอร์ สำหรับทางเข้าร่องที่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สุดโดยไม่มี เขี้ยว พร้อมรูสำหรับ น้ำมันตัดกลึง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,127.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดไม่มี เขี้ยว พร้อมรูหล่อเย็น

รหัสสินค้า
HFIL25MC
HFIL32MC
HFIR25MC
HFIR32MC
HFIR40MC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเพื่อประโยชน์ ความยาวรวม L1 เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ประแจ สกรู ซีล

฿ 18,127.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย2002511.511.14(±0.1)HW 4.0SR M5X16PL-25

฿ 19,273.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน ถนัดมือซ้าย2503214.514.68(±0.1)HW 5.0SR M6X20PL-32

฿ 18,127.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา2002511.511.14(±0.1)HW 4.0SR M5X16PL-25

฿ 19,273.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา2503214.514.68(±0.1)HW 5.0SR M6X20PL-32

฿ 20,302.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา300401818.73(±0.1)HW 5.0SR M6X20PL-40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้ได้ อื่น ๆ ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุมหลบ การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน ที่รวมอยู่ ประเภทรายละเอียด HFIR/L...MC
W ความกว้างของชิป(มิลลิเมตร) 3, 4, 5, 6 ปลายที่ใช้ได้ HFPR/L DGN สำหรับเกลียวขวา (4 มม. ขึ้นไป) เกลียวขวา GRIP (4 มม. ขึ้นไป) เกลียวขวา ใช้ ด้วยการเซาะร่องผิวขอบ / การเซาะร่องขอบกว้าง