(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้งานได้ทั้งมือซ้ายและ เกลียวขวา
รหัสสินค้า |
---|
GHIC4070 |
GHIC4085 |
GHIC5070 |
GHIC5085 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | บังคับใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,629.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 260 | 40 | 39 | 53 | SGFH26-OM CGHN26-OM TGHN26-OM | ||
฿ 21,212.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 260 | 40 | 43 | 58 | CGHN32-DGM | ||
฿ 24,537.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 50 | 34 | 53 | SGFH26-OM CGHN26-OM TGHN26-OM | ||
฿ 26,634.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 50 | 38 | 58 | CGHN32-DGM |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | 70/85 | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | GHIC-70/85 |
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง / กลึง / เกลียว | ประแจ | HW 5.0 | สกรู | SR-M6X25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง