(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] โฮลเดอร์ สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรขั้นต่ำ 20 ถึง 60 มม. และความยาวยื่น 4.5 ถึง 20 มม.
รหัสสินค้า |
---|
GHIL20203 |
GHIL203 |
GHIL204 |
GHIL25254 |
GHIR20203 |
GHIR20204 |
GHIR203 |
GHIR204 |
GHIR25254 |
GHIR25256 |
GHIR255 |
GHIR324 |
GHIR326 |
GHIR406 |
GHIR40820 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | เพื่อประโยชน์ | ความยาวรวม L1 | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | W ความกว้างของชิป (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้ได้ | สกรู | ปุ่ม Torx |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,179.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 20 | 4.5 | 40 | 9 | 14.5 | 2-3.5 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1021 | T-20/5 | ||
฿ 14,423.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 30 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 160 | 20 | 4.5 | 16 | 9 | 14.5 | 1.9-3.5 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1021 | T-20/5 | ||
฿ 13,179.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 160 | 20 | 4.5 | 25 | 9 | 14.5 | 3-4.8 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1021 | T-20/5 | ||
฿ 14,603.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 25 | 5 | 50 | 11.5 | 17.5 | 2.5-4 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1022 | T-20/5 | ||
฿ 13,179.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | มือขวา | 200 | 20 | 4.5 | 40 | 9 | 14.5 | 2-3.5 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1021 | T-20/5 | ||
฿ 13,179.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | มือขวา | 200 | 20 | 4.5 | 40 | 9 | 14.5 | 3-4.8 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1021 | T-20/5 | ||
฿ 13,179.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | มือขวา | 160 | 20 | 4.5 | 16 | 9 | 14.5 | 1.9-3.5 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1021 | T-20/5 | ||
฿ 13,179.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | มือขวา | 160 | 20 | 4.5 | 25 | 9 | 14.5 | 3-4.8 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1021 | T-20/5 | ||
฿ 14,603.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 25 | 5 | 50 | 11.5 | 17.5 | 2.5-4 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1022 | T-20/5 | ||
฿ 14,603.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 25 | 5 | 50 | 11.5 | 17.5 | 4-6.4 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1022 | T-20/5 | ||
฿ 14,603.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 26 | มือขวา | 160 | 25 | 6 | 25 | 11.5 | 18.5 | 3.2-5.3 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1022 | T-20/5 | ||
฿ 15,474.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 38 | มือขวา | 250 | 32 | 5 | — | 14.5 | 21.3 | 2.5-4 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1022 | T-20/5 | ||
฿ 15,474.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 39 | มือขวา | 250 | 32 | 6.5 | — | 14.5 | 22.8 | 4-6.4 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1022 | T-20/5 | ||
฿ 16,385.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 49 | มือขวา | 300 | 40 | 8 | — | 18 | 28.3 | 4-6.4 | GIPI GIFI GINI | SR-76-1022 | T-20/5 | ||
฿ 30,592.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 65 | มือขวา | 300 | 40 | 20 | — | 18 | 41.0 | 7-8.3 | GIF-8.00E GDMY-8/GDMU-8 GIPA/GIDA/GDMM | SR-M8X20 DIN 912 | HW 6.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ประเภทรายละเอียด | GHIR/L | ใช้ | งานตัดเซาะร่อง / กลึง / เกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง