1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-SDUCR/L

บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-SDUCR/L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,002.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างๆได้

รหัสสินค้า
S12MSDUCR07
S25SSDUCR11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ ความยาวรวม L1 เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด H
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
ขนาด F
(มิลลิเมตร)
ปลายที่ใช้ได้ แผ่น ประแจ สกรู ปุ่ม Torx แผ่น สกรู

฿ 8,002.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 23 วัน 191501212125.59DCMT 0702 DCGT 0702SR 14-548 (ชิป)T-7/5-

฿ 11,667.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 30 วัน 3225025552312.017DCMT 11T3 DCGT 11T3TDC3-1PHW 4.0SR 16-236P (ชิป)T-15/5SRTC-3P

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้ได้ D (รูปทรงเพชร 55°) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ มือขวา
รูปทรง แคลมป์ยึด ขันสกรู มุมหลบ การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน ไม่มี
ประเภทรายละเอียด S-SDUCR/L