(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างๆได้
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | 25 | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค แผ่นเวจ | ความยาวรวม L1 | 250 |
มุมหลบ | 0° | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | 20 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
ประเภทรายละเอียด | S-MWLNR / L A-MWLNR / L (พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 28 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 18 |
ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 9.2 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 13 | ปลายที่ใช้ได้ | WN□□06T3 |
แผ่น | — | ปุ่ม Torx | HW 2.5 / 5 | ขาพิน ล็อค | ZNW3WI |
เวดจ์ยอดนิยม | LC 250 set1 | ซีล | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S20SMWLNR06W ในชุด บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน S-MWLNR / L, A-MWLNR / L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง