(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดตรง สำหรับทั้งมือซ้ายและ เกลียวขวา
รหัสสินค้า |
---|
CGIN26A3 |
CGIN26A4 |
CGIN26A5 |
CGIN26K3 |
CGIN26K5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | W ความกว้างของชิป (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 49.5 | 2.8-4.0 | 2.4 | ||
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 49.5 | 3.6-4.5 | 3.2 | ||
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 49.5 | 4.4-6.4 | 4.0 | ||
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 2.8-4.0 | 2.4 | ||
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 45 | 4.4-6.4 | 4.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | ปลายที่ใช้ได้ | GIPI GIFI GINI | ใช้ | งานตัดเซาะร่อง / กลึง / เกลียว |
ด้ามจับ บังคับ | GHIC-32-50 GHIC-40-50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง