(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวจับชิ้นงาน / ตัวจับชิ้นงาน / ตัวจับชิ้นงาน
รหัสสินค้า |
---|
TGHN263M |
TGHN264M |
TGHN265M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | W ความกว้างของชิป (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้ได้ | ขนาด A (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | TGMF3 | 2.4 | ||
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4/5 | TGMF4 TGMF / P5 | 3.2 | ||
฿ 3,800.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | TGMF/P5 | 4.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | 70 | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน | ความยาวรวม L1 | 63 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 14.5 | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 26 | ใช้ | งานตัดเซาะร่อง / กลึง |
มิติ H3(มิลลิเมตร) | 21.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง