1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

โฮลเดอร์ (Tiger)

ICR HOLDER

โฮลเดอร์ (Tiger)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,489.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง กว้างบนเพลาข้อเหวี่ยง ฯลฯ

รหัสสินค้า
GHDR252514T12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,489.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ อื่น ๆ ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรงแคลมป์ยึด สกรู บน
มือที่ต้องการ มือขวา ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 25 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 25
ขนาด L(มิลลิเมตร) 140 ปลาย ใช้บังคับ TIGER 14/16/17 GPV 14/17 Tmax มิติ(มิลลิเมตร) 12
มิติ F(มิลลิเมตร) 19 ประเภทรายละเอียด GHDN/R/L: T สกรู SR-M8 × 25
ประแจ HW 6.0 ความกว้างของ ชิป IC W(มิลลิเมตร) 13-17.4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GHDR252514T12 ในชุด โฮลเดอร์ (Tiger)