1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ( แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก )

ICR HOLDER

โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ( แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โฮลเดอร์ สำหรับ ONMG / QCMT

รหัสสินค้า
PQFNL2525M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,360.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ S (แบบเหลี่ยม) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรงแคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มือที่ต้องการ ถนัดมือซ้าย ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 25 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 25
ขนาด L(มิลลิเมตร) 150 ขนาด h1(มิลลิเมตร) 25 ปลาย ใช้บังคับ QNMG1204
Tmax มิติ(มิลลิเมตร) 10 มิติ F(มิลลิเมตร) 32 ขนาด L1(มิลลิเมตร) 26
ประเภทรายละเอียด PQFNR / L (สำหรับหันหน้าไปทางท้าย) γa(°) -6° γr(°) -6°
แผ่น TSN423 แผ่นชีท SP4 สกรู SR117-2010
ประแจ HW 3.0 / 5 ก้านโยก LR4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PQFNL2525M12 ในชุด โฮลเดอร์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ( แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก )