1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ด้ามจับสำหรับการตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เวจแคลมป์) SVJNR/L-F, SVVNN (แคลมป์สกรู)

ICR HOLDER

ด้ามจับสำหรับการตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เวจแคลมป์) SVJNR/L-F, SVVNN (แคลมป์สกรู)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,360.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
SVJNR2525M12F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,360.00

ICR HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ V (เพชร 35 °) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก รูปทรงแคลมป์ยึด สกรู บน
มือที่ต้องการ มือขวา ความสูง ก้าน(มิลลิเมตร) 25 ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) 25
ขนาด L(มิลลิเมตร) 150 ขนาด h1(มิลลิเมตร) 25 ปลาย ใช้บังคับ VNMG12T3/VNMM12T3
มิติ F(มิลลิเมตร) 32 ขนาด L1(มิลลิเมตร) 30 ประเภทรายละเอียด SVJNR/L-F
สกรู SR 14-551 ปุ่ม Torx T-9/53

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVJNR2525M12F ในชุด ด้ามจับสำหรับการตัดเฉือนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เวจแคลมป์) SVJNR/L-F, SVVNN (แคลมป์สกรู)