(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
MTJNL1616H16WM |
MTJNR1616H16WM |
MTJNR2020K16WM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ F (มิลลิเมตร) | ขาพิน ล็อค | สกรู ขาพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,802.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | ZNW 3WNS | SR 17-317NS | ||
฿ 3,802.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | ZNW 3WNS | SR 17-317NS | ||
฿ 4,098.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ZNW 3WN | SR 17-317N |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | T (สามเหลี่ยม) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรงแคลมป์ยึด | ล็อค แผ่นเวจ |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ใช้บังคับ | TNMG1604/TNMZ1604/TNMA1604/TNGG1604 | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 32 | ประเภทรายละเอียด | MTJNR/L |
แผ่น | TTT 322 N (332 N) (สำหรับปลายหนา 3.18 มม.) | ประแจ | HW 3.0 | เวดจ์ยอดนิยม | LC 291N CLAMP |
แหวน แน็ป | E RING N |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง