(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ กัดประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภทรายละเอียด | ขนาด D (มิลลิเมตร) | ขนาด S (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ขนาด F( (มิลลิเมตร) | ขนาดap (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 8.4 | 4.55 | IC4050 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | การ การเคลือบผิว MT CVD ของ al2o3 + ดีบุก บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียวมีความทนทานต่อการขัดถูและความทนทานสูงจึงเหมาะสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงในช่วงความเร็วตัดปานกลางถึงสูง | ||
฿ 560.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 10 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 8.4 | 4.55 | IC830 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | วัสดุแกร่งและการการเคลือบผิว TiAlN PVD ใหม่ การกำจัดชิ้นส่วนที่ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สเตนเลส โลหะผสมที่ ทนความร้อน เหล็กกล้า และงานกัดอื่น ๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดการเชื่อมต่อและการตัดหนัก | ||
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 8.4 | 4.55 | IC908 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | คาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด พิเศษพร้อมการ เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูงอัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 3M AXKT | 8.4 | 4.55 | IC910 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 8.4 | 4.55 | IC928 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง | ||
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT (ชนิดความต้านทานต่ำ) | 8.4 | 4.55 | IC328 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 490.67 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT (ชนิดความต้านทานต่ำ) | 8.4 | 4.55 | IC4050 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | การ การเคลือบผิว MT CVD ของ al2o3 + ดีบุก บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียวมีความทนทานต่อการขัดถูและความทนทานสูงจึงเหมาะสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงในช่วงความเร็วตัดปานกลางถึงสูง | ||
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT (ชนิดความต้านทานต่ำ) | 8.4 | 4.55 | IC908 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | คาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด พิเศษพร้อมการ เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูงอัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 3M AXKT (ชนิดความต้านทานต่ำ) | 8.4 | 4.55 | IC910 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 528.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT (ชนิดความต้านทานต่ำ) | 8.4 | 4.55 | IC950 | 0.6 | 2.10 | 12.85 | 14.12 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 757.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 13.5 | 6.79 | IC328 | 1 | 3.05 | 20.20 | 22.50 | วัสดุฐาน แข็งแรงเป็นพิเศษและการ การเคลือบผิว TiCN PVD เพื่อ ใบมีดลบคม แข็งแรงเป็นเยี่ยม สำหรับความเร็วในการตัดต่ำถึงปานกลาง ความต้านทานการให้ทิปสูง | ||
฿ 757.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 13.5 | 6.79 | IC4050 | 1 | 3.05 | 20.20 | 22.50 | การ การเคลือบผิว MT CVD ของ al2o3 + ดีบุก บน วัสดุฐาน เชื่อมที่เหนียวมีความทนทานต่อการขัดถูและความทนทานสูงจึงเหมาะสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงในช่วงความเร็วตัดปานกลางถึงสูง | ||
฿ 757.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 13.5 | 6.79 | IC908 | 1 | 3.05 | 20.20 | 22.50 | คาร์ไบด์ อนุภาค ละเอียด พิเศษพร้อมการ เคลือบผิว TiAlN ความต้านทานการบิดเบี้ยวของพลาสติกสูงอัตราป้อนปานกลางความเร็วตัดปานกลาง | ||
฿ 757.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง | 3M AXKT | 13.5 | 6.79 | IC910 | 1 | 3.05 | 20.20 | 22.50 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 757.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 13.5 | 6.79 | IC950 | 1 | 3.05 | 20.20 | 22.50 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม | ||
฿ 818.00 | ICR MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 19 วัน | สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3M AXKT | 13.5 | 6.26 | IC928 | 4.0 | - | 20.00 | 21.90 | การ การเคลือบผิว TiAlN PVD บน วัสดุฐาน เชื่อมที่แข็งแกร่งความแข็งแรงของ ปลาย ใบมีดลบคม สูง |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | L (สี่เหลี่ยม) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 | ใช้ | การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า / ร่องลึก / การ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว แนวนอน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง