(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้ามจับสำหรับดอกเอนมิลแบบเปลี่ยนหัวได้
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 200 | การแปรรูปใช้งาน | แรงดึง (ป้อน z) / อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลางของ แหวน |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 16 | ประเภทรายละเอียด | MM S-A: -B (ด้ามแปรงยาว) | มิติ φd1(มิลลิเมตร) | 9.6 |
ลิงค์ วัสดุ | เหล็กกล้า S | คุณสมบัติ | ชนิดเกลียวพร้อมหัวเปลี่ยนง่าย - ใบมีดเจียรเที่ยงตรงสูง / ใบมีดเจียรเที่ยงตรงสูง รุ่น M / ด้ามโลหะหนักของใบมีดรุ่น M มีความแข็งแรงสูง - หัวบอล, หัวสี่เหลี่ยม, หัวร่อง ฯลฯ | ใช้ | เซาะร่อง / กัดขึ้นรูป / กัดร่องมุม / กัดร่องมุม / กัดหลุมสี่เหลี่ยม / กัดเจาะ |
Ts | T06 | ลิงค์ รุ่น | กระบอกสูบ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMSAL200C16T06B ในชุด ด้ามจับ MULTI-MASTER
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง